已回答假定已回答

运算放大器选型求助

ffan 在 2017-8-20 詢問的問題
最後回覆由guorock於2017-8-29提供

运算放大器选型推荐求助??

目前有个项目,需要使用50M的方波信号,信号低电平在0V,高电平要到 6v,目前初步选择DAC为A转D9779,但是没有选择到合适运放将差分转为单端输出,请技术人员推荐个合适的型号的运放,实现将DAC的差分输出转为单端,同时可以出信号的幅度大到+6V,如果一级不够可以采用两级放大,请推荐下型号,谢谢

結果