matemot@sina.com

AD7705 压力传感器选型需要注意哪些问题?这里有答案

matemot@sina.com 在 2017-8-22 建立的討論區
最後回覆由孙治国於2017-8-22提供

需要注意:

1、确认压力测量的类型即要测的是表压、绝压还是差压。

表压是指以大气压为零点的压力值,可以有正负值,高于大气压的为正,低于大气压的为负。

 

绝差是指以绝对真空为零点的压力值,绝压只有正值,没有负值。差压是指两个压力之间的差值。

 

绝压测量是将一个参考的压力封闭在传感器的芯片之中,通常这个压力的大小只有真空(小于5mtor)和标准大气压(14.7psi)两种,参考压力为真空的传感器我们称为绝压传感器,为一个标准大气压的传感器我们称为密封表压传感器。因为所有的传感器都是测量加在传感器两面膜片上的压力差,但是差压传感器的压力参考端的压力是可以变化的。因此表压传感器(参考端通过一个小孔可以接通大气)仅是一种普通形式的差压传感器。

 

2、确认被测的介质,是气体还是液体,被测介质有没有腐蚀性,如果测的是液体,你需不需要把传感器投入液体中。

 

3、确认测量的压力范围。

 

4、确认准确度等级(精度)。压力传感器的测量误差按精度等级进行划分,不同的精度等级对对应不同的基本误差限,以F.S%表示。市面上一般精度等级有0.1、0.25、0.3、0.5、1.0等几种,选型时可按照所需的准确度进行选择。

 

5、确认工作温度范围。被测介质的温度应处于压力传感器的工作范围以内,否则测量结果误差将会较大且会影响传感器的寿命。如被测介质温度较高,可使用高温压力传感器,或者安装冷疑管降温等。

 

6、确认压力的接口。压力接口即你所需要的螺纹接口,M20*1.5为通用接口,其它螺纹可定制。

 

7、确认输出信号。输出信号一般为0~24mADC,0~5VDC,1~5VDC,0~10VDC

 

8、确认供电电压。

 

9、确认工作环境。是否存在振动或者电磁干扰等

 

10、确认电气连接方式等。即压力传感器信号输出到什么上面,是PLC或者其它。

結果