已回答假定已回答

AD9631和AD9632输出自激

小休休 在 2017-8-21 詢問的問題
最後回覆由小休休於2017-8-22提供

将一个一个峰峰值为2.7V频率为50MHZ的正弦波给AD9632放大2倍(按照手册上的典型电路接的)想要放大到5.4V可是输出自激,似乎AD9632的输出峰峰值为4V才不会自激,只要比4V大就会自激,AD9631做电压跟随也是同样的问题,只要输出比4V大就会自激。请问这是怎么回事(频率为50MHZ)。求专家解答,比较急,万分感谢!(推荐输出能力比5V大的芯片也可以)

結果