EmmaChen

ADI针对商用大飞机的解决方案,速来围观啦!

EmmaChen 在 2017-8-24 建立的討論區
最後回覆由cnhtzxb@163.com於2017-9-2提供

ADI公司凭借在优化系统级信号处理性能方面的成熟经验和种类丰富的产品,为开发人员提供针对商用大飞机的解决方案。ADI解决方案提供此应用相关的系列产品,如用于飞机导航子系统、通信子系统、雷达与监控子系统、电源与推进子系统、机仓娱乐子系统的产品等等。

 

欲了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击 http://h.analog.com/CN-APM-COMMERCIALff?ADICID=SOME_CN_P1656 免费获取完整版PDF!

 

 

ADI商用航空概述

ADI公司为全球领先的航空公司提供电子元件和子系统,是这一领域的领导者。ADI拥有一支由营销和应用设计成员组成的团队,致力于支持航空业。目前侧重支持以下五个领域:

1.jpg

 

为何选择ADI

ADI拥有一支致力于支持全球广阔市场中航空开发和生产的团队。我们不断扩大ADI产品的适用性以支持快速发展的市场。我们在ADI用于构建和支持客户的航空电子和无人系统市场方面拥有专业技术。

 

 

主要挑战和系统设计考量

航空航天设计中的主要挑战是RTCA(航空无线电技术委员会)考量以及DO 178B/C、DO 160和DO 254功能安全认证要求。这些要求极其严格和详细,需要慎重考虑设计以及其中包含的元件。

 

许多问题主要围绕着复杂元件、冗余路径和已知故障模式展开。根据对飞行安全的影响,认证要求变得越来越复杂。

 

其次,航空业正在使用电子系统取代气动和液压器件。就温度、腐蚀性等而言,元件和组件处于更恶劣的环境条件下。

 

ADI为许多航空航天大客户提供支持,提供DO 178/DO 254认证所需的文档。同样重要的是,ADI拥有用于航天业的高性能器件工艺和目录,这些器件采用镍钯金引脚架构(降低锡须影响)和专用非铜内部线焊(抗腐蚀),其工作温度范围为–55°C至+125°C (部分高达+175°C)。

 

2.jpg

3.jpg

4.jpg

 

特色产品

产品型号描述主要特性功能与优势
ADIS164976自由度/10自由度IMU

针对定向角估算的单芯片解决方案、全温度校准、出色的跨轴灵敏度、g灵敏度和抗振性

用于空气数据、姿态和航向参考系统—ADAHRS

ADIS16488A6自由度/10自由度IMU

具有最佳运动中偏置稳定性和角度随机游走的单芯片解决方案;全温度校准、出色的跨轴灵敏度、g灵敏度和抗振性

用于空气数据、姿态和航向参考系统—ADAHRS—用作主单元或比较器

收发器
  AD9361

2 × 2、56 MHz RF收发器

AD9361 RF收发器针对各种低功耗无线应用而设计;该无线电

SoC覆盖70 MHz至6 GHz频率范围,具有200 kHz以下至56

MHz的可调谐通道带宽

非常适合软件定义无线电或多用途导航

接收机设计

AD93632 × 2、20 MHz RF收发器

它是一款高度集成的单芯片解决方案,包括一个RF前端、灵

活的混合信号基带部分、频率合成器、两个ADC和两个直接变

频接收器

适用于多功能航空接收机
AD9371

带观测路径功

能的集成式双

通道RF收发器

一款高度集成式宽带RF收发器,提供双通道发送器和接收

器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能;双通道差分

发送器(Tx);双通道差分接收器(Rx);带2路输入的观测接收

器(ORx);带3路输入的侦听接收器(SnRx);可调谐范围:

300 MHz至6000 MHz;Tx频率合成带宽(BW):最大250

MHz;Rx带宽:8 MHz至100 MHz;支持频分双工(FDD)

和时分双工(TDD)工作模式

非常适合软件定义无线电或多用途

导航接收器设计

隔离器
ADuM5402

集成dc至dc转换器的四通道

隔离器

集成隔离式dc至dc转换器;3.3 V或5.0 V调节输出;

最高500 mW输出功率;四个DC至25 Mbps (NRZ)信号隔离通道

实现电子数据系统中的数字隔离
HUMS
ADXL1002

低噪声、高频±50 g MEMS

加速度计

具有模拟输出的单个平面内轴加速度计;线性频率响应范围

为dc至11 kHz (3 dB点);谐振频率为21 kHz;超低噪声密度;

25 μg/√Hz (±50 g 范围)

健康和监控系统
显示和控制
ADM6306多输入可编程监控器IC双电压监控器,用来监控DSP和微处理器系统中的两个电源,并提供一个复位信号;温度范围:−40°C至+125°C低电源电流和小尺寸
ADP5587

移动I/O扩展器和QWERTY

键盘控制器

18-GPIO端口扩展器或10 × 8键盘矩阵;GPIO可配置为GPI、GPO和键盘的行或列ADP5587使主微处理器无需监控键盘,因此可降低电流消耗并提高处理器带宽
AD787x用于触摸屏的低电压控制器12位逐次逼近型模数转换器(SAR ADC),具有同步串行接口以及用于驱动4线电阻触摸屏的低导通电阻开关;4线触摸屏接口

触摸唤醒功能和

关断模式:6 μA(最大值)

AD723

2.7 V至5.5 V RGB转NTSC/PAL

编码器

低成本、完全集成的NTSC/PAL解决方案;

复合和Y/C(S-视频)输出

集成延迟线和自动调谐滤波器
ADV7342多格式视频编码器,内置六个11位、297 MHz DAC支持74.25 MHz 20-/30位高清输入;6个11位、297 MHz视频DAC;支持NTSC M、PAL B/D/G/H/I/M/N、PAL 60;NTSC和PAL方形像素操作(24.54 MHz/29.5 MHz);支持多格式视频输入;支持多格式视频输出支持多格式
ADSP-BF60x高性能定点DSP

500 MHz双核Blackfin®处理器、2× 148 kB L1 SRAM、

128 kB/256 kB L2 SRAM、用于目标检测的硬件加速器

设计用于目标检测:支持双眼视觉处理
IF放大器混频器
ADL55654.5 GHz超高动态范围双通道差分放大器−3 dB带宽:4.5 GHz (AV = 16 dB);固定16 dB增益;通道间增益误差:0.1 dB (100 MHz时);通道间相位误差:0.06° (100 MHz);差分或单端输入转差分输出采用高速XFCB3 SiGe工艺制造
HMC773A

GaAs MMIC基频;混频器,

6 GHz至26 GHz

无源:无需直流偏置;输入IP3:22 dBm;

LO/RF隔离:38 dB;宽IF带宽:DC至8 GHz

裸片尺寸:

1.29 mm × 0.888 mm × 0.1 mm

功率放大器
HMC559

GaAs pHEMT MMIC功率放大器,dc至20 GHz

P1dB输出功率:28 dBm;增益:14 dB;输出IP3:36 dBm;

电源电压:10 V (400 mA时);50 Ω匹配输入/输出

裸片尺寸:

3.12 mm × 1.50 mm × 0.1 mm

HMC797A

GaAs pHEMT MMIC1 W功率放大器,dc至22 GHz

高P1dB输出功率:28 dBm;高Psat输出功率:29.5 dBm;

高增益:13.5 dB;高输出IP3:39 dBm;

电源电压:10 V (400 mA时);50 Ω匹配输入/输出

裸片尺寸:

2.89 mm × 1.55 mm × 0.1 mm

LNA

HMC460

GaAs pHEMT MMIC低噪声;

放大器,dc至20 GHz

噪声系数:2.5 dB (10 GHz);增益:14 dB (10 GHz);P1dB输出

功率:+16.5 dBm (10 GHz);电源电压:8 V (75 mA);50 Ω匹配输入/输出

3.12 mm × 1.63 mm × 0.1 mm裸片或32引脚陶瓷5 mm × 5 mm SMT封装
HMC516

SMT PHEMT低噪声;放大器,9 GHz至18 GHz

噪声系数:2 dB;增益:20 dB;OIP3:25 dBm;

单电源:3 V (65 mA);50 Ω匹配输入/输出

裸片尺寸:

2.52 mm × 1.32 mm × 0.1 mm

高温产品

DG5298高温(高达10°C)、高压、防闩锁型、8通道多路复用器防闩锁;JESD78D II类额定值;极低漏电流工作温度最高可达210°C
ADG798高温(高达210°C)、低压8通道多路复用器单/双电源供电:3.3 V和5 V单电源轨和±2.5 V双电源轨;低导通电阻RON:5 Ω (典型值,210°C);低功耗:<0.01 μW;保证先开后合式开关动作工作温度最高可达210°C
ADXRS645高温、抗振、±2000°/s陀螺仪高性能、±2000°/s角速率传感器;长寿命:TA = 175°C时保证1000小时;长寿命:TA = 175°C时保证1000小时;创新型陶瓷垂直贴装封装,适合俯仰或滚动速率响应;可在宽频率范围内提供高振动抑制特性;抗冲击能力:10,000 g

高温;抗振;

工作温度最高可达175°C

AD8229

1nV/√Hz低噪声、210°C

仪表放大器

低噪声:输入噪声:1 nV/√Hz;输出噪声:45 nV/√Hz;

高CMRR:126 dB (最小值,G = 100);80 dB (5 kHz,

最小值,G = 1)

工作温度最高可达210°C
AD7981

高温、16位、

600 kSPS pulSAR® ADC

16位分辨率、无失码;600 kSPS吞吐速率,无延迟/流水线延迟;信噪比(SNR):91 dB (典型值,1 kHz输入频率);总谐波失真(THD):−102 dB (典型值,1 kHz输入频率)工作温度最高可达175°C
AD8634高温、低噪声、轨到轨输出双通道运算放大器轨到轨输出;低功耗:1.3 mA (最大值)工作温度最高可达210°C
ADXL206

精密、±5 g、双轴、

高温iMEMS加速度计

长寿命:TA = 175°C时保证1000小时;分辨率:1 mg (60 Hz);低功耗:700 μA (典型值,VS = 5 V);高零g 偏置可重复性;

高灵敏度精度

工作温度最高可达175°C
ADR225高温、低漂移、2.5 V微功耗基准电压源

高输出电流:10 mA;低供电电流:50 μA (最大值);

初始精度:±0.4% (±10 mV最大值);温度系数:8引脚SOIC

封装:10 ppm/°C

工作温度最高可达210°C
ADT7312±1°C精度、16位、裸片形式的175°C数字SPI温度传感器无需温度校准或校正;无需线性校正;低功耗:1 SPS (每秒采样率)省电模式 正常模式下为880 μW (3.6 V,典型值);关断模式下为9 μW (3.6 V,典型值)工作温度最高可达175°C

增强型产品

目前,ADI目录中有100多种增强型产品(EP)产品和600多种采用镍钯金引脚架构的器件。ADI公司继续推出新的EP器件,以支持商用航空市场。ADI公司会一如既往将传统器件改造为实用型EP器件。

  • 产品的额定温度范围达到–55至+125°C。
  • 引脚表面处理默认为NiPdAu,有些封装采用SnPb。
  • EP器件将具有单独的数据手册。
  • 受严格控制的生产设施包括一个组装厂、一个测试厂和一个制造厂。

 

了解更多请点击:http://www.analog.com/media/en/news-marketing-collateral/solutions-bulletins-brochures/EnhancedProducts.pdf

 

设计资源

雷达和软件无线电Circuits from the Lab®参考电路

  • AD-FMCOMMS6-EBZ:它是一款400 MHz至4.4 GHz接收器,采用AD9652双通道16位模数转换器、ADL5566高动态范围RF/IF双通道差分放大器和ADL5380正交解调器。它采用的是一种I和Q解调方法,可直接转换(亦称为零差或零中频)接收器架构—AD-FMCOMMS6-EBZ User Guide [Analog Devices Wiki]

 

  • 它是一款用于高度集成式RF Agile Transceiver™ AD9361的FMC板,展示了如何设计平台并显示如何连接和同步(在RF端)用于SIMO/MISO/SU-MIMO/MU-MIMO应用的多个AD9361。对于许多宽带无线接入(BWA)系统,多输入–多输出(SIMO/MISO/SU-MIMO/MU-MIMO)工作和射频波束合成技术经验证可使吞吐速率和有效频谱利用率达到最大— AD-FMCOMMS5-EBZ User Guide [Analog Devices Wiki]

 

 

 

 

技术文章/应用笔记

 

結果