已回答假定已回答

ad9680 JESD204B接口同步信号RX_SYNC失锁

spacemen 在 2017-8-25 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-9-15提供

使用AD9680时遇到一个问题,AD9680采样率为1Gsps,JESD204B IP核的GTX参考时钟为250MHz,参数L=4,F=2,K=32,线速率为10Gbps,使用的为SYSREF always中的每个SYSREF都进行同步模式,发现当时AD9680配置完成,JESD204B IP核配置完成,启动SYSREF时钟产生,第一个时钟同步后rx_sync信号拉高一个SYSREF时钟周期,然后又拉低失锁一个SYSREF时钟周期,之后rx_sync信号同步和失锁周期性出现。

求助各位前辈,这个问题怎么解决?

結果