已回答假定已回答

ADP2325输出异常,不能正常使用

damotou09 在 2017-8-28 詢問的問題
最後回覆由孙治国於2017-9-6提供

我用ADP2325做电源设计,输入“+12V”,输出 "+5V"。稍不注意,在无负载的情况下,输出就会变为“+12V”;若有负载,在用直流电源供电的强狂下,会把直流电源的电压拉下来。我不清楚是ADP2325坏了,还是FDMS7578坏了;但同时更换这两个片子就能正常输出“+5V”。这个设计太脆弱,求指教,这里哪里设计不合理,谢谢!

设计入下图所示

結果