已回答假定已回答

ad5791输出电压的问题?

luoyuew 在 2017-8-28 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-8-29提供

ad5791先初始化控制寄存器,写入0x200032,然后写入DAC寄存器,写入0x1C0000,出现下列情况:上电状态下:只有循环重复写入上述两个寄存器相应的值,输出电压为5V左右;而只写入一次,输出电压为0V。根据datasheet,是否应该是写入一次,就应该输出5V。

結果