已回答假定已回答

AD5421_HART通信 输出电流

nanyin_kang 在 2017-8-28 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-8-29提供

我使用AD5421+AD5700构成HART通信模块,设置电流输出范围为3.2-24mA,电路类似下图,LOOP-接500欧姆的电阻用作猫连接到电脑的串口,初始化设置电流环路为20mA,,上电后配置之后LOOP-的电压为18V,如果正常的话应该是10V吧(环路电流为20mA*电阻500欧姆),请问这是什么原因呢?

結果