已回答假定已回答

AD2S1210 配置校验错误问题

yudeing 在 2017-8-28 詢問的問題
最後回覆由yudeing於2017-10-18提供

各位工程师:

 

新做了一块1210的板子,设置如下:CS置低   RD置高    SOE置低   RES 置10位 

1.测得EXC和/EXC间的Vp-p为11V左右,反馈SIN 与SINLO之间电压Vp-p为3.15V左右,COS相同。

2.旋变静止不动,测得A\B\NM均有波形输出,如下图。请问哪里出了问题?软硬件需要设置吗?

3.配置模式下,修改寄存器为以下值:

  • LOS threshold:0x0
  • DOS overrange threshold: 0x7f
  • DOS mismatch threshold: 0x7f
  • DOS reset max threshold: 0x01
  • DOS reset min threshold: 0x7e
  • LOT high threshold: 0x7f
  • LOT low threshold: 0x7f
  • 控制寄存器:0x70

读取故障寄存器0xff得到故障码50  /sample清除。

 

4. 断电,改为普通模式,上电,LOT和DOS 均为低,改为配置模式,读取故障寄存器0XFF,故障码为0x51,sample清除后为0x41,即存在配置校验错误,读取寄存器值均为0x80。请问这是为什么?是操作步骤有问题吗?

 

 

谢谢!

結果