已回答假定已回答

有没有鉴相器

胡正东 在 2017-8-29 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2017-9-2提供

之前采用AD8302,本意想用其测量两路正弦波(频率范围是0.1MHz - 3MHz)的相位差和幅值差,后来发现AD8302的幅值测量范围很宽,小范围的幅值差反应不出来,只能用其测量相位差。但AD8302的测量范围很宽:0 - 2.7GHz。AD有没有专用测相位差的鉴相器芯片,测量范围比AD8302小。

結果