已回答假定已回答

AD9361进入TX状态后的数据等待时间

西门吹猫 在 2017-8-30 詢問的問題
最後回覆由西门吹猫於2017-8-31提供

使用AD9361进行wifi数据帧收发。接口模式为CMOS、DDR、SinglePort,data_clk 40MHz。当TXNRX为高,ENABLE拉高,ENSM进入TX状态以后,我需要将数据延时9us左右,这样wifi帧才能正常被解调,9us的发射EVM为-37db,缩短到6us,EVM就会下降到-27db。用仪器观测的下变频后的基带信号,发现数据发射之初,信号是个缓慢上升的过程,可能是刚进入TX状态时,数据的稳定过程,这个稳定过程持续的时间比较长,大概持续了十几us的样子。

我需要的收发切换时间比较短,需要尽量维持在10us以内,算上T/Rx_Flush的时间,进入ALERT后,TXNRX切换时间,还有基带延时,最好进入TX状态以后,数据等待能够保持在2us左右。

ReferenceManual上说这个等待时间跟数据通路配置有关,我计算了一下FilterDelay也不过是2us左右。

我想请问一下,我数据发射等待时间较长这个问题,可能的导致原因是什么?可否缩短到我需求的长度。

結果