已回答假定已回答

PLL低温失锁

hgb1648 在 2017-8-29 詢問的問題
最後回覆由DJWang於2017-9-8提供

你好,

最近用hmc704做了一款6.6GHz的点频源,发现在低温下(-35度以下)无法锁定的现象,一直处于频率低端。

开环调试:断开环路滤波电路,外接VCO的VT,测量hmc704的Icp输出电压。

试验发现除了在6.6GHz附近Icp输出电压正常翻转外,还在VT=0.2~0.3V附近Icp处电压出现翻转

这个可能是导致无法锁定的原因。

另外在异常的频率附近可以看到VCO的近端(span5MHz)噪声明显恶化,同时在关闭参考信号情况下,噪声也随之消失。

进入鉴相器的信号功率为-7dbm左右。

我们想知道这种鉴相器的不正常翻转是器件本身的缺陷还是对输入信号有什么特殊要求,特别是在低温下,因为这种现象只在低温出现,而且温度要足够低?

或者还有其他原因?

谢谢!

結果