已回答假定已回答

关于ADUCM360SPI问题的咨询

yuze 在 2017-9-4 詢問的問題

我现在用360单片机作为从机与与另一块单片机(主机)通讯,每当一段时间,将采样值,四个字节发送给主机,思路是这样,当一组采样数据采集好时,我会把数据放入pADI_SPI1->SPITX,连续存四次,使360的一个IO的电平变化,从而使主机进入中断,主机这时会发送四个0x00数据给360,由于是全双工通信,此时,360应该返回的是四个字节的采样值,但是现在我收到的数据是错误的,只是把我的采样值的第一个字节重复四次的样子(比如我要发0xaa,0xbb,0xcc,0xdd,我收到的是四个0xaa),360spi控制寄存器配置是 SPI1CON_MOD_TX4RX4  ,每四个字节进入一个中断,请问我采样的数据是否存在了一个4个字节大小的TxFIFO里? pADI_SPI1->SPITX=0xaa,pADI_SPI1->SPITX=0xbb,pADI_SPI1->SPITX=0xcc,

pADI_SPI1->SPITX=0xdd,这样的写法是否正确?

結果