已回答假定已回答

adclk944有关参数疑问

yanran 在 2017-9-4 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-10-9提供

各位:想请教大家有关dc output characteristics 和Differential Output Voltage Swing 参数问题

1.在adclk944的datasheet的p3中有参数1:Output Voltage, Single-Ended ,VOH − VOL, 为600~960 mv

p1.png

其中Output Voltage, Single-Ended ,VOH − VOL, 为600~960 mV

 

2.在adclk944的datasheet的p7中有参数2:Differential Output Voltage Swing 为0.8V~1.6 V2.png

p2.png

 

 

问题

1)可以解释一下dc output characteristics是什么参数,一般在电路设计的那方面需要考虑到?

2)我比较关心输出查分信号的Vpp值,(adclk944信号输出接到下一级输入端前会加两个电容,即下一级电路需求是ac差分信号),是否只需要关心参数2

附件

結果