EmmaChen

SOS!这里有一些问题,需要你们的支持

EmmaChen 在 2017-9-6 建立的討論區
最後回覆由Vincent CHEN於2017-9-13提供

坛友有难,拔刀相助!

 

既然都在同一个论坛里“走门串巷”,是不是为还没得到问题解答的网友感到着急呢?

 

版主特地整理了近期部分还未找到答案的问题贴,希望看到的侠士们能够利用自己的智慧“拨刀相助”,为提问者送去一个满意的解答。

 

你的回复将为你带来积分,被表为“正确答案”或“有用答案”,会得到更高的积分哦~(ps.积分=礼物,请看 积分商城)

 

“行侠仗义”是我们的“宗旨”,快快拿出你们的智慧、发动你身边的大神,拯救这些问题吧~

 

数据转换器产品类——

AD835输出的电压不对

关于AD9786镜像抑制的问题

使用JESD204B连接AD9164时,CGS过程无法完成

AD7175-2采集精度和速度都和手册对应不上,有图和代码

AD9826采集出来的数据有漂移和震荡,附有原理图,测试波形和测试说明

AD7760采样

AD7606被干扰后数值错乱

AD9826用于线性CCD时当曝光过强会使过曝点后出现过曝的拖影

我是否可以在AD7616前端加4个SMP04或AD684之类的采样保持电路 

ad9680 JESD204B接口同步信号RX_SYNC失锁

AD9268输出幅值小,底噪大

AD2S1210AD2S1210评估板,EXC,EXC输出噪声很大,这个正弦波振荡器DAC输出是多少位

AD2S1210并行读取模式切换问题

 

放大器产品类问题——

将正弦AC信号接入AD8436的输入端时为什么变成AC+DC的信号了?如何去掉这个DC呢?

共模抑制比测试

高速比较器overdrive dispertion参数

ADA4807-2的容性负载问题

运算放大器选取问题

关于AD8336芯片带宽问题

AD8367无输出波形

ADA4897-1损坏问题原因分析

请教IEPE压力加速度传感器的信号调理电路使用什么芯片

AD7709用于ICP传感器,做高精度信号调理和AD转换,可行吗

 

RF射频产品类问题——

HMC960实际性能求教

HMC451LP3E的供电问题

HMC7044LP10BE差分转单端

HMC5805A评估套件的RF连接器型号?

129021-HMC838LP6CE  安装产品里面带的频综开发板配置软件,下载自带的寄存器值,就是不锁定,测量了SPI信号都有,电也正常。请帮忙看下, 会是什么问题 

HMC7044LP10BE的相位噪声测试方法

HMC557A混频器

HMC1118能切换 10MHz 正弦波信号的输入输出吗?

 

MEMS和传感器类产品问题——

ADXRS453 陀螺数据异常

求助ADXL345读取寄存器数据的问题

ADIS16223采集数据异常问题

关于ADXL355自测及补偿问题

 

微处理器类产品问题——

关于AD7984板卡型号

BF706 USB控制器配置例程

aduc7020如何下载程序

 

电能计量产品问题——

紧急,关于ADE7858动态计量误差问题!

 

电源产品问题——

ADN8830过流烧坏,找不到原因

 

时钟产品问题——

关于AD9949同步时钟的问题

 

音频产品问题——

有关sigma里面限幅器系数算法问题

想做一个4进2出带音频自动识别模式的切换电路,用哪一款芯片

 

视频类产品问题——

ADV7623的视频输出引脚为什么接33欧姆的电阻

ADV7619接收1080p RGB 30bit信号问题

0ADV7280按照CUST上的配置,出来的彩条颜色不对

ADV7180的PAL格式视频有点卡,但是NTSC和PAL60视频很流利

关于adv7180 16bit   free-run模式的问题

ADV7482 I2S MCLK 无音频输出 MUTE

急需EVAL-ADV7842-7511-P-ND套件对比调试以新换旧原价收购均可

adv7181c逐行输出

视频信号处理器或接口芯片

ADV212 code FIFO数据输出为0

adv7611 1080p@24fps 8-Bit SDR ITU-R BT.656 Mode 0

adv7611 iic 无ack

ADV7604采集视频有黑边且有缺失 

ADV7611 如何实现左右格式 3D显示?

ADV7842解码CVBS输出图像抖动/丢失数据

关于ADV7513差分输出时钟的问题

結果