已回答假定已回答

AD9361镜像干扰和谐波干扰

Tyrant98 在 2017-9-8 詢問的問題
最後回覆由Tyrant98於2017-9-8提供

我用DDS产生均为1MHz的一路cos和一路sin信号通过数字数据接口在CMOS模式下传给AD9361,AD9361发射的本振频率是2290MHz,在频谱仪上看到镜像完全没有被抑制,且谐波干扰很严重,但是使用9361内部的BIST寄存器查看发射部分抑制的很好,不知是什么原因,是接口的时序有问题还是寄存器配置有问题?附图是频谱仪上看到的镜像和谐波。

2.JPG

結果