已回答假定已回答

关于传感器ADIS16405的问题咨询

ricky-kk 在 2017-9-6 詢問的問題
最後回覆由neilzhao於2017-10-9提供

最近购买了几个ADIS16405姿态传感器,然后根据网站上推荐的例程在默认状态下对其寄存器进行读写,不同的是采用单片机的SPI接口,而不是像例程一样模拟SPI接口,读出来的数据中就电源检测寄存器的值和实际相符而且稳定,其他的像加速度传感器的值(初始过程中已采用了自动偏置设置),即使将传感器固定后,也稳定不了,而且换不同的传感器,在同一个位置,得到的值也不同, 共购买了20个传感器,试验过程中没几个能够稳定输出的。

咨询下ADIS16405使用是否有特殊的步骤流程和工作环境。在默认状态的工作方式下,SPI接口读取速度选取500kHz是否可以? 然后如何识别你们的传感器是否为正品(由于是通过采购部门购买,所以不知道购买渠道是否正确)?

結果