EmmaChen

重磅上线!最新参考设计【智能温度变送器】来袭

EmmaChen 在 2017-9-8 建立的討論區
最後回覆由YuHL於2017-9-17提供

好久不见的参考设计终于上新啦!

主题:智能温度变送器

免费下载请点击:http://h.analog.com/CN-REF-STTff?ADICID=SOME_CN_P1659

 

智能温度变送器评估套件具有高精度、信号隔离、LCD显示、支持HART协议、环路供电、接口保护等特点,此平台主要基于ADI公司的带自校验功能的多通道ADC和EPSON公司的超低功耗16位MCU实现。本设计主IC采用了ADC7124-4,它内部集成了24位∑-△ADC,缓冲器和PGA(可编程增益放大器)。该变送器能将温度(标准热电阻或热电偶)信号转换为4-20mA信号,由供电环路输出。

 

ADI为您提供:

  • 硬件设计文档(原理图、PCB及BOM)
  • 用户操作手册

rd-epsh-stt-banner.jpg

电路板实物图

 

本评估套件提供如下接口:

  • 电源/4-20mA电流/Hart信号,三者共用端口
  • 传感器RTD/TC接入端口

rd-epsh-stt-hardware.jpg

 

特色产品:

该器件内置一个低噪声24位Σ-Δ型模数转换器(ADC),可配置为提供4个差分输入或7个单端或伪差分输入。 片内低增益级确保ADC中可直接输入小信号。

 

AD7124-4的主要优势之一是用户可灵活使用三种集成功率模式。 功耗、输出数据速率范围和均方根噪声可通过所选功率模式进行定制。 该器件还提供多个滤波器选项,确保为用户带来最大的灵活性。

 

ADP2360可在宽输入电压范围内(4.5 V至60 V)工作,其源连续输出电流最高可达50 mA,是调整空间受限应用中多种电压源功率的理想选择。该器件提供可调输出(0.8 V至VIN)或3.3 V和5.0 V工厂可编程的固定输出电压型号。

 

ADP2360采用具有可调IPEAK 控制功能的单脉冲PFM架构,使输入和输出纹波降至最少。ADP2360具有可调IPEAK电流限值,可对应用工作条件的效率进行优化并实现最小的电感兼容型尺寸。

 

ADuM1441结合了高速互补金属氧化物半导体(CMOS)与单片空芯变压器技术,可提供出色的性能特性,优于光耦器件和其它集成式耦合器,同时在现有的所有隔离产品中功耗最低。 ENX信号可用于禁用内部刷新,从而将总静态电流降低至不足1 µA。

 

大部分四通道隔离器采用16引脚SOIC宽体封装,而相比之下,ADuM1441可节省几乎70%的电路板空间,却仍能耐受高隔离电压,并且符合UL和CSA标准(正在申请中)等法规要求。 除了节省空间外,ADuM1441还可采用低至2.25 V的电源供电。

 

AD5700设计用作HART® FSK半双工调制解调器,符合HART物理层要求。该器件集成所有必要的滤波、信号检测、调制、解调和信号生成功能,因此所需外部元件极少。该器件最大电源功耗为115 μA并采用小型4mm x 4mm外壳设计,因此是低功耗环路供电型应用的最佳选择。发射波形为相位连续1200 Hz和2200 Hz正弦波。 AD5700/AD5700-1包含精密载波检测电路并采用标准UART接口。

 

 

*此参考设计由世健国际贸易(上海)有限公司提供技术支持,如您需要获取更多资源或有任何疑问,请联络CAEI@excelpoint.com.cn

結果