已回答假定已回答

AD7656什么故障模式会使转换结果6通道全为0

shouhaowang 在 2017-9-10 詢問的問題
最後回覆由wh6ic.99於2017-10-12提供

请教专家:

我在产品上使用6片AD7656-1,每片1个独立的片选信号,共用复位、读、启动信号和16bit并行数据总线,硬件工作模式,正负10V模拟量输入范围,正负12V模拟电源供电,5V数字电源和信号电源,上电给所有AD统一一次百毫秒的复位信号,读时序上余量充足。AD转换器几年来都没出过什么问题,但在最近在一次上电测试中,其中1片AD转换器的6个通道转换结果均为纯0,即转换回的数字量为0x0000,每1ms启动一次转换,产品测量十几分钟,这片AD转换结果一直为纯0,而其它几片AD 工作一直正常;产品断电,再次上电后,这片AD工作正常,此后再未出现此类故障现象。

后来对产品又连续进行了几百次加断电试验和电源干扰等试验,一直没能故障复现,请教专家,AD7656-1在什么情况下可能激发此类故障模式?

結果