已回答假定已回答

AD7981使用问题

zhaom030144 在 2017-9-13 詢問的問題
最後回覆由StevenX於2017-10-9提供

最近使用AD7981采集传感器电压值,参考电压2.5V。采集传感器数据时有一段不正常,比如0-1V的时读取正常,1V-1.5V的时候读取的值均为1.5V,超过1.5V又能正常读取。后面用的是PIC的单片机,SPI接口为IO模拟,更换过一片AD情况是一样的,请问这个问题最大可能性出在哪?

結果