已回答假定已回答

HMC836LP6CE的REG设置及RF输出问题

XoX 在 2017-9-14 詢問的問題

想利用HMC836LP6CE产生一个3.5GHz的正弦信号,但是根据ADI上面的提供的USER-GUIDE操作时发现完全得不到正确信号,所产生的RF输出正弦波,不仅频率只有大概1.6GHz左右,而且Vpp大概只有15mV,而根据说明书上这个信号的典型值是6dbm,即便最低也有-1dbm,换算成Vpp的话大概是Vpp也有563mV。因此想请教一下有没有用过这款PLL的高手,指导一下。谢谢了!!!

結果