已回答假定已回答

AD8317高温环境下输出异常

Xinlin 在 2017-9-14 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-10-9提供

设计了一个功率检测模块,用的是AD8317,常温下测量的结果:5.8GHz,功率变化1db,电压变化约为21-24mV,但是用了多个模块实际测试发现,温度升至60℃以上,电压变化增加,温度达到70℃时,功率变化1db,电压变化达到44mV,但是查看芯片的特性曲线,70℃不应该有如此大的变化

58GHz.png

究竟是什么原因导致的?有什么好的解决办法吗?

結果