已回答假定已回答

ADL5034无光输出电压过大

xiaozhu 在 2017-9-13 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-9-22提供

各位大神:

本人使用PIN+ADL5304的电路,在PD端无光时VOG电压输出超过2V,通光时VOG输出不变,如果把PD去掉VOG的输出接近 0V。1.5V输出电压和2V的输出电压都正常,INUM的电压也是1.5V .以下原理图和波形图

原理图.PNG

波形图.jpg

結果