EmmaChen

ADI最新的EM流量计解决方案上线啦

EmmaChen 在 2017-9-22 建立的討論區

电磁流量计作为目前使用最为广泛的流量技术之一、液体流量测量中精度最高之一,你了解多少呢?

 

先呈上【ADI最新的EM流量计解决方案】下载链接:http://h.analog.com/CN-APM-FLOWMETERff?ADICID=SOME_CN_P1657

 

工业电磁流量计系统原理和典型架构

电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当垂直于磁场方向的导体以速度V做切割磁力线的运动时,导体的两端会产生一定的感应电动势E,通过检测该感应电动势的大小来计算液体流速变化。

电磁流量计的特性包括无压力损耗,不受粘度、流体密度、温度、压力和导电率的影响,适合对纸浆、泥浆和污水进行高精度测量。

 

电磁流量计系统包括电源、励磁、信号调理、模数转换器、处理器、显示器、键盘和逻辑I/O,以及4 mA至20 mA、HART、RS-485/RS-422/RS-232、PROFIBUS、® Modbus、Foundation等多种通信接口。

 

 

工业电磁流量计系统设计考虑因素和主要挑战

为了合理设计电磁流量计系统,设计人员必须考虑许多不同的系统要求,包括精度、带宽和励磁频率等。

>>电磁流量计传感器的输出范围可能小到只有数十μV,而且通常伴随很大的共模电压。输出阻抗往往高于数兆欧。所以,前端精密运算放大器或仪表放大器要求超高输入阻抗、极低漏电流和出色的共模抑制比(CMRR)。

  • 电磁流量计产品的最大测量范围可高达1500 : 1,反映流速范围:0.01 m/s~15 m/s。
  • 测量精度最高可以达到读数的0.2%,这通常需要16至24位的模数转换器。
  • 与不同现场总线的连接,例如HART、PROFIBUS、Modbus、Foundation、RS-485/RS-422/RS-232、无线HART等。
  • 系统电源、中央逻辑单元、通信和I/O之间需要隔离;隔离等级要求从1 kV到2.5 kV不等。
  • 便携式电磁流量计需要超低功耗MCU、放大器、ADC元件。
  • 高频方波激励可改善泥浆的流动并提高抗扰度,但同时需要考虑零点稳定度。

 

工业现场温度环境非常复杂,甚至异常恶劣。如需获得较宽的工作温度范围,低温漂系数和低功耗对电磁流量计来说至关重要。ADI公司提供完美的产品系列,包括精密放大器、精密基准电压源、精密模数转换器和Cortex®-M3内核微处理器等。

 

除此之外,浪涌、EFT和ESD等EMC抗扰度也是电磁流量计面临的严峻挑战。ADI元件的高ESD抑制能力能够大大改善产品的可靠性和稳定性。

 

此外,由于电磁流量计内部空间有限,对系统密度也有较高要求,因而必须减小器件尺寸。近来,集成技术的进步使得系统设计人员能够采用尺寸更小、功耗更低、成本更低的解决方案,并且其性能与那些大型系统不相上下。持续的技术进步要求既能不断提高这些解决方案的集成度,同时还要提高其性能和诊断能力。

 

ADI提供面向市场定制的解决方案,有助于简化设计过程。这些解决方案采用业界领先技术,并提供众多设计选项:从采用分立式元件的实施方案到全集成式解决方案,应有尽有。

 

 

ADI的整体解决方案

借助ADI的放大器、数据转换、信号处理、通信和电源技术以及专业经验,可以实现高分辨率、低噪声的工业电磁流量计系统。

 

 

ADI公司最新的EM流量计解决方案功能框图

 

 

主要产品简介

器件描述主要特性优势
ADC
AD717x快速建立、高分辨率、高度精确、多路复用的Σ-Δ型ADC24/32位ADC,数据速率为5 SPS至250 kSPS低噪声高精度ADC
AD719x多通道、4.8 kHz、超低噪声、24位Σ-Δ型ADCRMS噪声:11 nV @ 4.7 Hz (增益 = 128);最高22个无噪声位(增益 = 1);可编程增益(1至128);输出数据速率:4.7 Hz至4.8 kHz超低噪声、内置PGA、高精度Σ-Δ型ADC;2个差分/4个伪差分、8个差分/16个伪差分输入通道
AD7793/AD7794/AD7795/AD779616至24位、3至6个差分通道、Σ-Δ型ADC、集成PGA4.7 Hz至470 Hz、集成2个可切换电流源、基准电压源、PGA、低噪声低功耗,专门设计用于RTD/热电偶温度测量
AD7124低噪声、低功耗24位Σ-Δ型ADC高达22位ENOB、可编程增益(1至128)、诊断功能、交叉点多路复用模拟输入低噪声、低功耗ADC
处理器/MCU
ADSP-BF504FBlackfin®嵌入式处理器Blackfin处理器内核:400 MHz (800 MMACS)性能和68 kB L1存储器;ADC控制模块可与外部ADC无缝接口,实现同步采样;十二个外设DMA通道和两个存储器对存储器DMA通道;两个SPI、两个SPORT、两个UART和一个PPI接口;工业温度等级资源充裕、成本极具竞争力
ADuCM360/ADuCM361ARM Cortex®-M3微控制器集成双通道/单通道24位Σ-Δ型ADC;UART、I2C和2个SPI串行I/O;16位PWM控制器;19引脚多功能GPIO端口;128 kB Flash®/EE存储器、8 kB SRAMADuCM360/ADuCM361可以与外部精密传感器直接连接,适用于有线和电池供电应用
ADSP-BF70xADSP-BF70x属于Blackfin高性能DSP处理器系列足100 mW——与竞争对手的器件相比,性能翻倍且功耗减半。最高集成1 MB内部SRAM,使许多应用无需采用外部存储器,而第二种配置则提供了一个可选的DDR存储器接口ADSP-BF70x系列提供各种高级连接选项(包括USB、SDIO、CAN、ePPI、SPORT、QuadSPI),为设计人员带来无可比拟的灵活性和强大功能
ADuCM3029集成电源管理和256 kB嵌入式闪存的超低功耗ARM Cortex-M3 MCUADuCM3027/ADuCM3029微控制器单元(MCU)均为集成电源管理的超低功耗微控制器系统,可用于处理、控制和通信连接MCU系统基于ARM Cortex-M3处理器,由数字外设、嵌入式SRAM和闪存、一个提供时钟、复位和电源管理功能的模拟子系统以及模数转换器(ADC)子系统组成
ADuCM4050集成电源管理的超低功耗ARM Cortex-M4F MCUADuCM4050微控制器单元(MCU)是一款集成电源管理的超低功耗集成式微控制器系统,可用于处理、控制和通信连接MCU系统基于ARM Cortex-M4F处理器。由数字外设、嵌入式SRAM和闪存、一个提供时钟、复位和电源管理功能的模拟子系统以及模数转换器(ADC)子系统组成
放大器
AD8667低噪声运算放大器带宽 = 520 kHz;电压噪声密度 = 21 nV/√Hz;IB = 0.3 pA;ISY = 570 μA极低漏电流、电池供电
ADA4051-1微功耗自稳零运算放大器带宽 = 125 kHz;电压噪声密度 = 95 nV/√Hz;IB = 20 pA;ISY = 20 μA电池电源的理想缓冲器,具有竞争力的价格
AD8220仪表放大器带宽 = 1.5 MHz;VOS = 1 mV;电压噪声密度 = 90 nV/√Hz;IB = 25 pA;增益控制接口=电阻替代经典放大器AD620的新一代产品
AD8226仪表放大器带宽 = 1.5 MHz;VOS = 1.2 mV;电压噪声密度 = 2 μV/√Hz;IB = 27 nA;增益控制接口=电阻良好的性能、具有竞争力的价格
AD8228仪表放大器带宽 = 650 kHz;VOS = 50 μV;电压噪声密度 = 15 nV/√Hz;IB = 600 pA;增益控制接口=引脚设置出色的温漂和低噪声
AD8231仪表放大器带宽 = 2.7 MHz;VOS = 15 μV;电压噪声密度 = 66 nV/√Hz;IB = 500 pA;增益控制接口=数字数字增益控制、低失调电压
AD8276差动放大器超出电源电压的宽输入范围;带宽:550 kHz;低失调电压漂移:±2 μV/°C (最大值);低增益漂移:1 ppm/°C(最大值)电流源和RTD测量的低成本解决方案
AD8221精密仪表放大器增益范围为1至1000;在G = 1、频率最高为10 kHz情况下,AD8221所有等级产品的共模抑制比均不低于80 dB低电压失调、低失调漂移、低增益漂移、高增益精度和高共模抑制比
AD8422精密仪表放大器低噪声、低失真:1 kHz时最大输入电压噪声为8 nV/√Hz;RTI噪声:0.15 μV p-p (G = 100);2 kΩ负载时的非线性度:0.5 ppm (G=1);共模抑制比(CMRR):150 dB (最小值);(G = 1000);3.6 V至36 V单电源供电;输入过压保护:40 V(相对于反向供电轨)高性能、低功耗、轨到轨
AD8236微功耗仪表放大器40 μA最大电源电流;输入偏置电流:1 pA;高CMRR:110 dB CMRR,G = 100高输入阻抗、低输入偏置电流、高CMRR、小尺寸、低功耗
AD8237微功耗、零漂移、真轨到轨仪表放大器AD8237是一款微功耗、零漂移、轨到轨输入和输出仪表放大器,具有出色的增益精度性能;AD8237采用间接电流反馈架构,以实现真轨到轨能力AD8237非常适合便携系统,最小电源电压为1.8 V,电源电流为115 μA (典型值),并且具有宽输入范围;充分利用有限的功率,同时为台式系统提供合适的带宽和漂移性能
ADA4638-130 V自稳零、轨到轨输出精密放大器ADA4638-1是一款具有轨到轨输出摆幅的高电压、高精度零漂移放大器ADA4638-1适合不容许存在较大误差源的高精度应用;这款器件在宽工作温度范围内的漂移接近零,对压力传感器、医疗设备以及应变计放大器应用极为有利;许多应用都可以利用ADA4638-1提供的轨到轨输出摆幅来使信噪比(SNR)达到最大
DAC
AD5410/AD5420电流源DAC12/16位分辨率;0 mA至24 mA;±0.01% FSR TUE;±3 ppm/°C典型输出漂移;片内基准电压源(10 ppm/°C,最大值)通用输出DAC,支持HART通信
AD5421电流源DAC16位分辨率;3.2 mA至24 mA;符合NAMUR标准的报警;TUE误差:0.05% (最大值);片内基准电压源温度系数:4 ppm/°C (最大值);环路电压范围:5.5 V至52 V环路供电的通用输出DAC,支持HART
AD5660nanoDAC™单通道16位,5 ppm/°C片内基准电压源;8引脚SOT-23/MSOP小型封装小封装、高性能
AD574x/AD575x电流/电压输出驱动器高精度、电压/电流输出驱动器,输出范围可通过硬件或软件编程工业电流/电压输出驱动器,输出范围可编程
基准电压源
ADR34xx基准电压源初始精度:±0.1% (最大值);最大温度系数:8 ppm/°C低静态电流:100 μA (最大值);低压差
ADR44x基准电压源初始精度:±0.04% (最大值),温度系数:3 ppm/°C;电压噪声:2.25 μV p-p典型值(0.1 Hz to 10 Hz)超低噪声、高初始精度、出色的温漂
ADR45xx超低噪声、高精度基准电压源ADR45xx系列器件均为高精度、低功耗、低噪声基准电压源,最大初始误差为±0.02%,并具有出色的温度稳定性和低输出噪声该系列基准电压源使用新的内核拓扑结构来提供高精度,同时提供业界领先的温度稳定性和噪声性能;低热致输出电压迟滞和低长期输出电压漂移也提高了使用寿命和全温度范围内的系统精度
隔离器
ADuM744x1 kV RMS四通道数字隔离器1000 V rms隔离额定值,低功耗工作模式;双向通信;数据速率高达25 Mbps (NRZ),3 V/5 V电平转换低功耗、具竞争力的价格
ADuM724x1 kV双通道数字隔离器1000 V rms隔离额定值,低功耗工作模式;双向通信;数据速率高达25 Mbps (NRZ),3 V/5 V电平转换低功耗、具竞争力的价格
ADuM764x1 kV六通道数字隔离器1000 V rms隔离额定值,低功耗工作模式;双向通信;数据速率高达25 Mbps (NRZ),3 V/5 V电平转换低功耗、具竞争力的价格
ADuM140x四通道数字隔离器2.5 kV rms;低功耗,3 V/5 V电平转换;高数据速率:dc至90 Mbps (NRZ);输出使能功能高数据速率:dc至90 Mbps (NRZ),低功耗工作模式
ADuM144x四通道数字隔离器;3.75 kV rms1.8 V/3.3 V电平转换;工作温度高达:125°C;高数据速率:dc至10 Mbps (NRZ)双向通信;低功耗工作模式
接口
ADM2587E隔离式RS-485/RS-422半双工或全双工;500 kbps;5 V或3.3 V工作电压集成隔离dc至dc;±15 kV ESD
ADM248x隔离式RS-485收发器全/半双工,500 kbps/16 Mbps/20 Mbps数据速率,5 V或3 V工作电压(VDD1),2.5 kV隔离2.5 kV隔离式RS-485收发器
ADM3251E隔离式单通道RS-232线路驱动器/接收器ADM3251E是一款高速、2.5 kV完全隔离、单通道RS-232/V.28收发器,采用5 V单电源供电非常适合在恶劣的电气环境或频繁插拔RS-232电缆的场合工作
电源
ADP2441DC至DC稳压器同步降压dc至dc转换器,具有宽输入电压范围:4.5 V至36 V;最高输出电流:1A高效率:最高可达94%
ADP2300/ADP2301DC至DC稳压器单通道非同步降压dc至dc转换器,1.2 A输出,0.7 MHz/1.4 MHz频率,3.0 V至20 V输入电压范围小型SOT23-6封装;外围元件少;小尺寸解决方案
ADP1720线性稳压器宽输入电压范围:4 V至28 V,最大输出电流:50 mA,整个输入电压、负载和温度范围内的精度:±2%,固定3.3 V和5.0 V输出电压选项宽输入电压范围:4 V至28 V
ADP1612/ADP1613DC至DC稳压器1.8 V至5.5 V输入电压,输出电压VIN最高可达20 V;引脚可选的650 kHz或1.3 MHz PWM频率升压dc至dc转换器
ADP125线性稳压器5.5 V输入,最大500 mA输出电流;1%初始精度,多达31个固定输出电压选项:1.75 V至3.3 V;低静态电流:45 μA出色的负载/线路瞬态响应
ADP2323DC至DC稳压器输入电压:4.5 V至20 V;±1%输出精度;集成90 mΩ典型高边MOSFET;灵活的输出配置;双路输出:3 A/3 A;并行单路输出:6 A;可编程开关频率:250 kHz至1.2 MHz双路输出,降压dc至dc稳压器
ADP710x低噪声LDO3.3 V至20 V,提供高达500 mA输出电流;15 μV rms固定输出版本;PSRR性能:60 dB (10 kHz,VOUT = 3.3 V)小型封装CMOS LDO
ADP236050 mA、60 V、高效率降压稳压器ADP2360是一款高效率、高输入电压、非连续导通模式(DCM)同步降压型DC-DC开关稳压器它可在宽输入电压范围内(4.5 V至60 V)工作,其连续输出电流最高可达50 mA,是空间受限应用中电压稳压器的理想选择
ADP121150 mA、低静态电流、CMOS线性稳压器ADP121是一款低静态电流、低压差线性稳压器,采用2.3 V至5.5 V电源供电,最大输出电流为150 mA在150 mA负载下压差仅为135 mV,不仅可提高效率,而且能使器件在很宽的输入电压范围内工作。满载时静态电流低至30 μA,因此ADP121非常适合电池供电的便携式设备使用;该器件具有出色的瞬态响应性能,所占电路板面积极小
ADP122/ADP1235.5 V输入、300 mA、低静态电流、CMOS线性稳压器,可调输出电压低静态电流、低压差线性稳压器,采用2.3 V至5.5 V输入电压工作,提供高达300 mA的输出电流驱动300 mA负载时压差仅为85 mV;低压差特性不仅可提高效率,而且能使器件在宽输入电压范围工作。ADP122满载时静态电流低至170 μA,非常适合电池供电的便携式设备使用
ADP124/ADP1255.5 V输入,500 mA低静态电流,CMOS线性稳压器低静态电流、低压差线性稳压器,采用2.3 V至5.5 V输入电压工作,提供高达500 mA的输出电流驱动500 mA负载时压差仅为130 mV;低压差特性不仅可提高效率,而且能使器件在宽输入电压范围工作;500 mA负载时静态电流低至210 μA,非常适合电池供电的便携式设备使用
ADP710220 V、300 mA、低噪声、CMOS LDOADP7102是一款CMOS、低压差线性稳压器,采用3.3 V至20 V电源供电,最大输出电流为300 mA这款高输入电压LDO适用于调节高性能模拟和混合信号电路,提供高电源抑制、低噪声特性,实现出色的线路与负载瞬态响应性能
ADP7182–28 V、–200 mA、低噪声、线性稳压器ADP7182是一款CMOS、低压差(LDO)线性稳压器,采用–2.7 V至–28 V电源供电,最大输出电流为−200 mA这款高输入电压LDO适用于调节高性能模拟和混合信号电路,提供高电源抑制、低噪声特性,实现出色的线路与负载瞬态响应性能
HART
AD5700/
AD5700-1
半双工HART调制解调器/集成内部振荡器的半双工HART调制解调器HART兼容型完全集成式FSK调制解调器;1200 Hz和2200 Hz正弦偏移频率;接收模式下电源电流:115 μA(最大值);集成式接收带通滤波器;只需极少的外部元件;1.71 V至5.5 V电源电压/0.5%精密内部振荡器最低功耗;最小封装;高集成度;高驱动能力

 

 

参考电路链接

 

此外,ADI公司可提供有关电磁流量计的更多需求,请联系ADI公司。

結果