已回答假定已回答

hmc833 步进太大

hellobruce 在 2017-9-24 詢問的問題
最後回覆由hellobruce於2017-9-25提供

我用HMC833做了个扫频板子。目的是在375MHz和3GHz之间循环扫频。

调试时发现两个问题。

1. 扫频步进500KHz能够实现,步进为25KHz不能实现,输出不连续成台阶状,最小可实现步进为100KHz左右。

2. 输出频率大于2GHz时,输出功率降的厉害。

请问是什么原因造成的呢?

結果