已回答假定已回答

ADXL372工作模式配置

xuanyuan 在 2017-9-28 詢問的問題
最後回覆由neilzhao於2017-10-9提供


ADXL372在Instant On Mode下的阈值只能有10g-15g或者30g-40g的两种范围设置吗,可以细调范围吗,在这个模式下可以实现峰值捕获吗;比如我只想得到加速度峰值,设置活动阈值和非活动阈值,不知道能不能在instant on mode下实现。

結果