已回答假定已回答

微伏电压信号放大电路

Qibin 在 2017-10-9 詢問的問題
最後回覆由Vincent CHEN於2017-10-9提供

大家好, 我正在做一个传感器, 它测量由交变磁场产生的两点间的电势差(微伏级别),我需要一个电压放大电路放大这个电压以在示波器上观察, 频率范围在500Hz以内. 目前我实验室里有六七类ADI的op-amp(op27,OP177等)和一类in-amp(AD620). 请问各位该如何设计? 如果有合适的现成的电路就再好不过了. 谢谢!

結果