已回答假定已回答

AD8436单电源供电问题

yiluoburuyiluo 在 2017-10-10 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-11-7提供

两个问题:1、AD8436供电问题,在单电源5V供电的情况下需要多大供电电流,手册中提供的是±5V供电情况下无输入的供电电流300uA,有输入情况下呢?另外对电源的电压精度要求高不高?

 

2、如果使用AD8436采样一个叠加的直流偏置的交流信号的有效值,能否做到?  比如单电源供电5V,信号波形如附图所示。

附件

結果