已回答假定已回答

寻求ADA4350评估板测试指导

xupuxing 在 2017-10-10 詢問的問題
最後回覆由xupuxing於2017-10-13提供

1、输入端信号是输入电流信号还是电压信号,输出端输出是电压信号还是电流信号。

2、数字量、模拟量供电是否可以均供应+5V电源,还是+-5V双电源供电。

3、信号输入端输入信号范围是多少?(测试时利用信号发射器输入电压信号时大于12mv就无法输入了!)

4、输出端VOUT1\VOUT2无输出信号产生,测试时该如何连接线路?(按照用户手册连接却无法生成信号,可能是我对用户手册理解的偏差?)

結果