已回答假定已回答

AD2S1210咨询

gfj 在 2017-10-18 詢問的問題
最後回覆由nandin於2017-10-23提供

我最近一个项目上用到AD2S1210去解码旋变信号,但发现上电没有激磁信号(没有工作),没有晶振信号。但是,一上电就有40mA(5V),而且 MCU的SDO,SDI,CLK, CS, SAMPLE,给低电平信号后电流更大,达150mA左右。

     我想问下是我的设计有问题,还是可能芯片已经顺坏了,附件是原理图,谢谢

結果