已回答假定已回答

AD9837应用层写入400HZ频率,示波器测量出来错误

xd@123 在 2017-10-18 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-10-19提供

按照AD9834的硬件配置说明和写数据流程,先复位(reset=1,D13=1),再往频率寄存器里写数据,应用层是往out_altvoltage0_frequency0写入400HZ的频率,再写入0HZ,然后再禁用复用(reset=0),按理说应该示波器测量Vout能输出400Hz的正弦波,但结果示波器显示的频率值为4MHZ?难道应用层写数据流程不对吗?

結果