已回答假定已回答

ADA4941-1输出差分电压不对

xuzp090 在 2017-10-19 詢問的問題
最後回覆由Nick.Jiang於2017-10-25提供

根据AD7903中提供电路图如下:

ADA4941-1供电电压改为+6V和0V,当起始输入信号小于-6.1V时,输出数值不对,将输入信号逐渐增大,差分输出依然保持不变,指导约为-5V时,数据恢复正常,差分输出结果如下图所示,不知是何原因?

結果