已回答假定已回答

adxl345出现频偏,有的偏大,有的偏小,是什么原因?

zhang1li 在 2017-10-23 詢問的問題
最後回覆由neilzhao於2017-10-27提供

我们公司用adxl345传感器芯片制作的传感器在测试校准时发现传感器的测量频率不准确。有的传感器频率偏大,有的偏小。还有一个特点是实际频率小时,测量频率的偏差值小。实际频率大时,测量频率的偏差值大。比如实际频率是50Hz,传感器测量频率可能是49Hz,偏差1Hz。当实际频率是100Hz,传感器测量频率可能是98Hz.,偏差2Hz。随实际频率增大,偏差越大。

結果