EmmaChen

『新品速递』这4款ADC,是你的设计中需要的么

EmmaChen 在 2017-10-20 建立的討論區
最後回覆由kun@於2017-10-24提供

今天为大家推荐的4款产品,是ADI备受关注的4款ADC,快来看看你的设计需要哪款嘞~

ps.这些均产品已上市, 数据手册包含所有最终性能规格和工作条件,我们推荐您在新设计使用这些产品。

 

一、14 位、2.6 GSPS、JESD204B、双通道模数转换器 AD9689

产品详情:http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/high-speed-ad-10msps/ad9689.html

AD9689 是一款 14 位双通道 2.6 GSPS 模数转换器 (ADC)。该器件具有片内缓冲器和采样保持电路,确保实现较低的功耗、较小的封装尺寸和出色的易用性。该产品经过专门设计,支持那些可对高达 5 GHz 带宽的模拟信号进行直接采样的通信应用场合。ADC 输入的 −3 dB 带宽为 9 GHz。AD9689 经过了全面优化,采用小巧紧凑的封装,可以提供宽泛的输入带宽、快速的采样率、卓越的线性度以及较低的功耗。

 

产品亮点

  1. 宽泛的输入 −3 dB 带宽 (9 GHz) 支持对高达 5 GHz 左右的信号进行直接射频 (RF) 采样。
  2. 四个集成宽带抽取滤波器和 NCO 模块支持多频段接收器。
  3. 通过 GPIO 引脚进行快速的 NCO 切换。
  4. SPI 控制多种不同的产品特性和功能,以满足特定的系统要求。
  5. 可编程的快速超范围检测和信号监测。
  6. 用于系统热量管理的片内温度二极管。
  7. 12 mm × 12 mm、196 球 BGA。

应用

  • 分集多频段、多模数字接收器
  • 3G/4G、TD-SCDMA、W-CDMA 和 GSM、LTE、LTE-A
  • 电子测试和测量系统
  • 相控阵雷达与电子战
  • DOCSIS 3.0 CMTS 上行接收路径
  • HFC 数字反向路径接收器

 

二、16-Bit, 500 kSPS, Precision, Pseudo Differential, SAR ADC AD4008 

产品详情:http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/precision-adc-20msps/single-channel-ad-converters/ad4008.html

The AD4008 is a low noise, low power, high speed, 16-bit, 500 kSPS precision successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC). It incorporates ease of use features that lower the signal chain power, reduce signal chain complexity, and enable higher channel density. The high-Z mode, coupled with a long acquisition phase, eliminates the need for a dedicated high power, high speed ADC driver, thus broadening the range of low power precision amplifiers that can drive this ADC directly while still achieving optimum performance. The input span compression feature enables the ADC driver amplifier and the ADC to operate off common supply rails without the need for a negative supply while preserving the full ADC code range. The low serial peripheral interface (SPI) clock rate requirement reduces the digital input/output power consumption, broadens processor options, and simplifies the task of sending data across digital isolation.

 

Applications

  • Automatic test equipment
  • Machine automation
  • Medical equipment
  • Battery-powered equipment
  • Precision data acquisition systems

 

三、14 位、1300 MSPS/625 MSPS、JESD204B 双通道模数转换器 AD9695

产品详情:http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/high-speed-ad-10msps/ad9695.html

AD9695 是一款 14 位双通道 1300 MSPS/625 MSPS 模数转换器 (ADC)。该器件具有片内缓冲器和采样保持电路,确保实现较低的功耗、较小的封装尺寸和出色的易用性。该产品经过专门设计,支持那些可对高达 2 GHz 的宽频模拟信号进行直接采样的通信应用场合。ADC 输入的 −3 dB 频宽为 2 GHz。AD9695 经过了全面优化,采用小巧紧凑的封装,可以提供宽泛的输入频宽、快速的采样速率、卓越的线性度以及较低的功耗。

 

产品亮点

  1. 每个通道的功耗较低。
  2. JESD204B 支持高达 16 Gbps 的线速。
  3. 宽泛的全功率频宽支持对高达 2 GHz 的信号进行中
  4. 频 (IF) 采样。
  5. 缓冲的输入可简化滤波器设计和实施。
  6. 四个集成式宽频抽取滤波器和 NCO
  7. 模块支持多频段接收器。
  8. 可编程的快速超范围检测。
  9. 用于系统热量管理的片内温度二极管。

应用

  • 通信
  • 分集多频段、多模数字接收器通用软件无线电
    • 3G/4G、TD-SCDMA、WCDMA、GSM、LTE
  • 超宽频卫星接收器
  • 仪表
    • 示波器
    • 频谱分析仪
    • 网络分析器
    • 集成式 RF 测试解决方案
  • 雷达
  • 电子支持措施、电子对抗措施和电子反对抗措施
  • 高速数据采集系统
  • DOCSIS 3.0 CMTS 上行接收路径
  • 混合光纤同轴数字反向路径接收器
  • 宽频数字预失真

 

四、16 通道 DAS,支持 14 位、双极性输入、双路同步采样 ADC AD7617

产品详情:http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/precision-adc-20msps/simultaneous-sampling-ad-converters/ad7617.html

AD7617 是一款支持对 16 个通道进行双路同步采样的 14 位 DAS。AD7617 采用一个 +5 V 电源供电,可以适应 ±10 V、±5 V 和 ±2.5 V 真正双极性输入信号,同时每对通道均能以高达 1 MSPS 的吞吐速率和 85 dB 信噪比 (SNR) 采样。采用片内过采样模式可实现更高的 SNR 性能(过采样率 (OSR) 为 2 时,SNR 为 85.3 dB)。

 

应用

  • 电力线路监控
  • 保护继电器
  • 多相电机控制
  • 仪表和控制系统
  • 数据采集系统 (DAS)

結果