已回答假定已回答

AD9914输出问题

waderose 在 2017-10-21 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-10-23提供

您好!使用AD9914,采用外部50MHz有源晶振,但在调试过程中发现AD9914的第59REF)引脚输出基准电压很小,几乎没有,PLL使能后,SYNC_CLK输出为2.06MHz,应该是没有实现倍频功能,不知道这个问题出在哪里,希望您能给出一些指导。

結果