已回答假定已回答

AD9515BCPZ输出LVPECL电压很小

zhangli 在 2017-10-26 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-10-27提供

捕获.PNG

如图,输入信号来自FPGA的一对差分信号,这里我们修改了R124 R125为50K,得到AD9515的输入信号为180mV;S0-S10的配置为 0 1 0 0 0 0 0 0 1/3 0 0 此时输出Vpp大约只有90mV,根据datasheet应该为790mV。在修改了C107为0 ohm,修改R126为1K 2K 4.3K,以及去掉后面的负载(负载为AD9076),得到输出Vpp有提高,但也只能到140mV左右。我们在配置S5-S6时,没有选择去关闭未使用的OUT1,不知道会不会对OUT0输出有影响。我们在这个板子上还有一路AD9515输出的是OUT1(LVDS),这一路就是正常的370mV。请问还有什么原因会造成这种现象吗(AD9515的焊接以及发热情况也没有问题) 谢谢!

結果