已回答假定已回答

AD5689R输出异常

qq2660206749 在 2017-10-30 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-10-31提供

我正在调试AD5689R,出现一些问题:我使用一个FOR循环写入0 ~ 65535,通过命令0011写DACA 和DACB同时输出,使用内部基准电压,通过万用表测量发现:VoutA=0v, VoutB从2.5~5V输出。请求高人指教,谢谢

結果