已回答假定已回答

求一款音频功放???

Jackwen 在 2017-10-31 詢問的問題
最後回覆由Jackwen於2017-11-6提供

如题,输入信号是声卡的线性输出,参数如下:

Dynamic Range:                                  102dB,A-weighted;

Nominal Output Level:Balanced :        +4dBu;

Maximum Output Level:Balanced:       +10.2dBu,typical;

Output Impedance:                               150 ohm;

输出接双声道耳机,参数:

每个声道阻抗:     300 ohm;

最大功率:             250mW;

 

求一款可以匹配的功放,谢谢!!

結果