已回答假定已回答

ADXL1001加速度计没有输出

carry 在 2017-11-2 詢問的問題

近期在使用ADXL1001加速度计时出现问题,具体表现为供电电压为5V时加速度计没有输出电压,所以我们无法判断是加速度计本身有问题,还是我们电路设计有问题,电路原理图如图所示,电源为15V,经RT9058转换为5V为加速度计供电。

现有3种猜测:

1、由于我们是手工焊的ADXL1001,怀疑芯片没有焊好

2、RT9058输出电压为5V~5.2V,怀疑比较接近ADXL1001的输入电压上限5.25V导致传感器不工作

3、传感器故障

现向大神请教,敬盼回复

 

TIM截图20171102100101.png

結果