已回答假定已回答

ADF7020 的46脚可以直接接地么?

schwatech@126.com 在 2017-11-3 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-11-6提供

       请教专家,我们的一个项目使用到ADF7020芯片,工作在902~928MHz的频段。在ADF7020的规格书上,看到的第46脚需要直接接地。但是,在ADF7020的EVB说明上来看,46脚和地之间,串联了一个电感。这个电感叫 VCO Tank Inductor。请问一下,这个电感的作用是什么?是不是在868、915Mhz频段,这个电感需要0ohm替代呢。

結果