已回答假定已回答

有没有AD9680 DC耦合的参考电路啊

zhangxuekun 在 2017-11-8 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-12-14提供

AD8680内部提供1.0V的偏置电压或者外部输入1.0V电压。在DC耦合的时候,我使用ADA4930作为单端转差分的驱动电路

我外部使用了一个1.0V的基准参考。这个基准参考同时给ADA4930和AD9680提供1V的共模参考电压。这个时候电路不能正常工作。应该是直流配置不对。各位大侠看看是什么原因啊。能不能提供一个AD9680 DC耦合的参考设计啊。谢谢

結果