已回答假定已回答

#Sigma 就诊# ADAU1372\ADAU1777\ADAU1702 的底噪问题

houliang 在 2017-11-13 詢問的問題
最後回覆由HenryL於2017-11-24提供

ADAU1372\ADAU1777\ADAU1702 等等这些codec芯片,在未加载程序时,DAC的模拟输出端噪声(底噪)+纹波只有4mV左右;但是在加载了任何程序之后,就出现输出端的噪声(底噪)+纹波变成50mV。这个是用的官方的评估板测试的。想问这是什么原因?如何进行改善?

結果