已回答假定已回答

CODEC芯片ADAU1372\ADAU1777\ADAU1702 底噪问题

houliang 在 2017-11-13 詢問的問題
最後回覆由GG2016於2017-11-24提供

ADAU1372 \ ADAU1777 \ ADAU1702 等等这些CODEC芯片,在没有加载程序时,DAC的模拟输出端噪声(底噪)+纹波只有4mV左右;但是在加载了任何程序之后,就出现输出端的噪声(底噪)+纹波变成50mV。这个是用的官方的评估板测试的。想问这是什么原因?如何进行改善?

結果