已回答假定已回答

dac

aa_hao 在 2017-11-15 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-11-16提供

DAC的setting time,update rate对所产生信号的相位精度有什么影响吗;AD9361中DA的update应该是61.44HMz,如果用来产生一个1Mbps的方波,那么所产生信号的相位精度是会受到setting time的影响吗?

换一个表述,数字信号输入给DA到输出对应的模拟信号,中间会存在延时吗?这个延时是多久,是固定的吗?

結果