已回答假定已回答

请教专家关于ADP5052上电顺序的一个疑问。

play_emma 在 2017-11-15 詢問的問題
最後回覆由Leo_Liu於2017-11-21提供


QQ截图20171115203815.png

如图所示:我可以把第一个输出1.2v/4A直接连接到EN2,作为EN2是输入开起SW2吗?同理,将2.5V/4A作为EN3的开启,将1.5V/2A作为EN4的开启,来实现上电的先后顺序?

結果