已回答假定已回答

关于HMC-APH462-SX芯片工作不正常

Gloria.Chen 在 2017-11-16 詢問的問題
最後回覆由Gloria.Chen於2017-12-5提供

共买了2p,测试其中一只芯片时,加电前对馈电电阻进行测试,负压电阻为56欧姆,然后进行负压加压-0.8V,加电后测试,负压被拉低为-0.3V,工作不正常,没有再加正压;将馈电焊接的金丝断开,测试负压电阻仍为56欧姆,可以排除馈电电路的问题,而且用高倍显微镜观察芯片,没有损伤。

采用同样工艺,装配另一支HMC-APH462-SX芯片,装配完成后用同样方法进行测试栅极电阻为0.6M欧,芯片加电工作正常,指标满足技术要求。

故判定造成损坏的原因是芯片本身的质量问题。

 

请问上述情况,是否可以判定为芯片存在质量问题,还是操作有误,请提供技术支持,谢谢

結果