已回答假定已回答

AD2S1205采集四极对旋转变压器位置跳变

han@fei 在 2017-11-20 詢問的問題
最後回覆由nandin於2017-11-24提供


您好,我使用AD2S1205解码上海捷纳公司的BEM52.4-4单通道4极对旋转变压器,输出12位的位置信息,即0-4096,但是在输出300-2000之间是跳变过去的,不是稳定的输出,即当慢慢旋转旋转变压器时,位置会从0慢慢增加,增到300左右时,仍然旋转旋转变压器,此时输出的位置剧烈变化,此时旋转了很小的一个角度(估计如果按照4096的输出的话,应该在10左右)位置输出稳定在1800多,所以我想知道为什么会出现这样的跳变呢?

附旋转变压器的参数如下:

型号

极对数

输入电压

输入电流

输入频率

精度

相移

最高转速

BEM52.4-4

4

7VAc

100mA

10kHZ

±3′

10°

40000RPM

結果