已回答假定已回答

ADN8831的COMPSW接错是否必须修正?

YESHAO 在 2017-11-21 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-12-14提供

您好!我们的产品使用ADN8831,但原理图制作时,很不慎把COMPSW接到电源(+5V)上去了。产品目前居然能很好工作,而且可靠性已经做了一半了。现在才发现了这个接线错误,如果重新对PCB修正将耽搁产品上线时间。

我想请教下如果维持这个接法不变而继续使用,会有什么风险吗?如果仅仅是部分辅助功能丢失但功能正常又没有可靠性风险,我再向项目组提交影响评估,谢谢!

結果