已回答假定已回答

关于EVAL-CN0287-SDPZ测温

vanka 在 2017-11-23 詢問的問題
最後回覆由Vincent CHEN於2017-11-24提供

采用EVAL-CN0287-SDPZ Rev A 电路评估板搭配EVAL-SDP-CB1Z演示平台,进行K偶测温,显示的温压只有实际值的一半,测量时有标准的仪表作参考,冷结点是正常的,沸水实际温度90℃左右(标准仪表对照),CN0287系统测出来的为50+℃,多种温度情况下测量对照发现是K偶两端温压测出来小了1倍,(物理接线确认是正确接法,K偶正常),这是评估板硬件问题还是软件问题。有类似情况的吗?

結果