已回答假定已回答

ad7606 转换  数据 异常

haibo2806 在 2017-11-24 詢問的問題
最後回覆由xing_qianjin於2017-12-6提供

使用AD7606进行数据采集,发现有些情况下数据转换正常,噪声还不错,大约1mV的噪声。可是输入不同的电压值,有些时候噪声特别大,约40mV峰峰值。通过1Hz正弦波测试发现,AD输入端直接接信号源,没有接运放,AD转换不正常,有些电压值转换噪声过大,如附图所示,请问原因,如何解决?

万用表测试过ref、CAP等引脚,电压均正常,上电有RST复位脉冲,基准测试过内部基准和外部基准,现象均相同,请问如何解决?

結果